1. 安全开关与监控装置
  2. 紧急停止拉线开关

紧急停止拉线开关

ZQ 215

ZQ 215

  • •金属外壳
  • •按EN 50047设计
  • •快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • •接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
转到分类页面
ZQ 315

ZQ 315

  • •金属外壳
  • •快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • •接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
  • •按EN 50041设计
转到分类页面
ZQ 700

ZQ 700

  • •热塑外壳
  • •单向操作/线长最大10 m
  • •释放按钮
  • •位置指示
  • •大配线室
  • •不允许挂钩扭曲
  • •电线张紧和断线检测
  • •线缆最长到10m的张力
转到分类页面
ZQ 900

ZQ 900

  • •金属外壳
  • •单向操作/线长最大75 m
  • •释放按钮
  • •位置指示
  • •鲁棒设计
  • •大配线室
  • •不允许挂钩扭曲
  • •外部密封圈
  • •电线张紧和断线检测
转到分类页面
ZQ 901

ZQ 901

  • •不锈钢外壳
  • •单向操作/线长最大75 m
  • •释放按钮
  • •位置指示
  • •鲁棒设计
  • •大配线室
  • •不允许挂钩扭曲
  • •外部密封圈
  • •电线张紧和断线检测
  • •3 电缆进口 M 20 x 1.5
转到分类页面
RS655

RS655

  • •金属外壳
  • •电线张紧和断线检测
  • •防护等级 IP66, IP67
  • •中央终端连接
  • •机械开关位置指示
  • •两侧操作 / 拉绳长度达 2 x 100 m
转到分类页面
RS656

RS656

  • •热塑外壳
  • •电线张紧和断线检测
  • •防护等级 IP66, IP67
  • •中央终端连接
  • •机械开关位置指示
  • •两侧操作 / 拉绳长度达 2 x 100 m
转到分类页面
T3Z 068

T3Z 068

  • •金属外壳
  • •两边操作/线长最大到 2 x 50 m
  • •鲁棒设计
  • •低操动力
转到分类页面
附件

附件

转到分类页面