MZM 100 AS•线圈锁定•热塑外壳•集成AS界面•40 mm x 179 mm x 40 mm•具有独特创新工作原理的安全电磁锁•电子非接触,编码系统•3 运行状态指示灯•自动锁定•传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 1,5 mm的偏差•智能诊断转到分类页面
AZM 201 AS•热塑外壳•高持紧力 2000 N•40 mm x 235,5 mm x 50 mm•联锁保护防止不正确锁定•双绝缘•长寿命•集成AS界面•带集成式AS-I安全接口的电磁安全锁•利用RFID技术,通用反复示教或单独编码•I-型编码水平高,符合标准ISO 14119转到分类页面
AZM300-AS•防护等级 IP69•卫生设计•带集成式AS-I安全接口的电磁安全锁•利用RFID技术,通用反复示教或单独编码•I-型编码水平高,符合标准ISO 14119•适合滑动和铰链门•2 集成卡入阶段转到分类页面