1. 限位开关
  2. 重型限位开关

重型限位开关

HDS

HDS

  • •不同功能单元的平台概念
  • •操纵杆的角度每次可调节10°
  • •防护等级 IP66, IP67
  • •开关点设置
  • •以齿型轴为中心的对称设计
  • •中央终端连接
  • •大量的二选一操动件
转到分类页面
035

035

  • •金属外壳
  • •58 mm x 142 mm x 61,5 mm (基本结构)
  • •带滚珠轴承的轴
  • •3 电缆进口 M 20 x 1.5
  • •防护等级 IP67
  • •操动头每次可按4 x 90°重新定位
转到分类页面
064

064

  • •金属外壳
  • •3-4个触点
转到分类页面
067

067

  • •金属外壳
  • •2 触点
转到分类页面
250

250

  • •金属外壳
  • •4 触点
  • •鲁棒设计
  • •2 电缆进口 M25
  • •防护等级 IP67
转到分类页面
T 130

T 130

  • •金属外壳
  • •6 触点
转到分类页面
471

471

  • •金属外壳
  • •4 或 6 触点
  • •194 mm x 123 mm x 130 mm (基本结构)
  • •3 电缆进口 M 25 x 1.5
  • •摇臂位置连续可调360°
转到分类页面