1. 自动化技术
  2. 磁簧开关

磁簧开关

SSB-R

SSB-R

  • •Magnetic track sensor box
  • •4 tracks, 2 optional for fine positioning
  • •optional fine positioning tracks with prewarning indication
  • •Maintenance-free signal storage and switching in case of power failure
  • •Wide angle LED track display
  • • Optional with second connector for signal distribution and track-related wire break monitoring
转到分类页面
BN 12

BN 12

  • •非接触工作原理
  • •长寿命
  • •金属外壳
  • •根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 60 mm
  • •设计 Ø 10.7 mm
  • •中心安装
  • •带电缆
转到分类页面
BN 20

BN 20

  • •非接触工作原理
  • •长寿命
  • •104 mm x 52 mm x 47 mm
  • •铝外壳
  • •根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 50 mm
  • •螺丝连接
  • •高抗振性
转到分类页面
BN 31/310

BN 31/310

  • •非接触工作原理
  • •1 干簧管
  • •从侧面操作
  • •平面设计
  • •操动方向和位置带开关符号指示
  • •88 mm x 25 mm x 13 mm
  • •热塑外壳
  • •根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 60 mm
转到分类页面
BN 32

BN 32

  • •非接触工作原理
  • •1 干簧管
  • •长寿命
  • •操动方向和位置带开关符号指示
  • •85 mm x 26 mm x 24 mm
  • •热塑外壳
  • •根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 55 mm
  • •插片联结器
转到分类页面
BN 65

BN 65

  • •非接触工作原理
  • •长寿命
  • •操动方向和位置带开关符号指示
  • •构造形式 Ø 13 mm
  • •热塑外壳
  • •根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 60 mm
  • •中心安装
转到分类页面
BN 75

BN 75

  • •非接触工作原理
  • •1 干簧管
  • •长寿命
  • •80 mm x 99,5 mm x 55 mm
  • •浮动开关
  • •热塑外壳
  • •可提供M12连接插座和电缆
转到分类页面
BN 80

BN 80

  • •非接触工作原理
  • •1 干簧管
  • •长寿命
  • •平面设计
  • •根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 60 mm
  • •44 mm x 13 mm x 9 mm
  • •热塑外壳
  • •操动位置面带忧突出物指示
转到分类页面
BN 85

BN 85

  • •非接触工作原理
  • •1 干簧管
  • •长寿命
  • •根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 40 mm
  • •40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • •热塑外壳
  • •舌簧触点装配
转到分类页面
BN 85-5

BN 85-5

  • •非接触工作原理
  • •长寿命
  • •LED开关转换情况显示
  • •联接器
  • •热塑外壳
  • •舌簧触点装配
转到分类页面
BN 120

BN 120

  • •非接触工作原理
  • •长寿命
  • •热塑外壳
  • •根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 60 mm
  • •设计 Ø 10.7 mm
  • •中心安装
  • •带电缆
转到分类页面
BN 325

BN 325

  • •非接触工作原理
  • •1 干簧管
  • •长寿命
  • •操动方向和位置带开关符号指示
  • •85 mm x 26 mm x 24 mm
  • •热塑外壳
  • •插片联结器
转到分类页面
BN 650

BN 650

  • •非接触工作原理
  • •长寿命
  • •构造形式 Ø 13 mm
  • •热塑外壳
  • •根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 60 mm
  • •中心安装
转到分类页面
操动件

操动件

转到分类页面