自动化技术
拉线开关
拉线开关
TQ 215
•
金属外壳
•
按EN 50047设计
•
快速连接技术,连接端子可旋转45°
•
接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
转到分类页面
TQ 315
•
金属外壳
•
快速连接技术,连接端子可旋转45°
•
接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
•
按EN 50041设计
转到分类页面
PS 216
•
带可折叠锁盖的热塑外壳
•
小尺寸
•
垂直安装
•
不允许挂钩扭曲
•
进度功能(圆珠笔原理)
•
带LED可选
转到分类页面
TQ 201
•
主机限位开关
•
压铸轻合金外壳
•
鲁棒设计
•
悬空固定
转到分类页面
TQ 700
•
热塑外壳
•
单向操作/线长最大10 m
•
位置指示
•
大配线室
•
不允许挂钩扭曲
•
线缆最长到10m的张力
转到分类页面
TQ 700 S
•
热塑外壳
•
垂直安装
•
大配线室
•
不允许挂钩扭曲
•
拉线检测
•
2 触点
转到分类页面
TQ 900
•
金属外壳
•
单向操作/线长最大50 m
•
位置指示
•
鲁棒设计
•
大配线室
•
不允许挂钩扭曲
•
外部密封圈
转到分类页面
TQ 441
•
金属外壳
•
一侧操作 / 拉线长度达25 m
转到分类页面
附件
转到分类页面