DEFRITEN
美国
EN
芬兰
FI
英国
EN
荷兰
NL
葡萄牙
PT
西班牙
ES
Schmersal
  1. 自动化技术
  2. 跑偏开关

跑偏开关

M 330

M 330

  • •金属外壳
  • •2 触点
转到分类页面
Z 335/355

Z 335/355

  • •Belt speed of up to 1 m/s
  • •Nylon roller, Ø 22 mm, running surface 95 mm
  • •1 NO contact / 1 NC contact at 24° deflection
  • •Positive-break NC contact for fail-safe switching
转到分类页面
250

250

  • •金属外壳
  • •鲁棒设计
  • •4 触点
  • •2 电缆进口 M25
  • •防护等级 IP67
转到分类页面
441 跑偏开关

441 跑偏开关

  • •金属外壳
  • •2 触点
  • •106 mm x 99 mm x 63 mm ( 基本结构)
  • •适合重负载
转到分类页面
T. 454 跑偏开关

T. 454 跑偏开关

  • •铸铁外壳,
  • •不锈钢制造的外部零件
  • •2个开关角(预先警告,停用)
转到分类页面
HDS

HDS

  • •不同功能单元的平台概念
  • •操纵杆的角度每次可调节10°
  • •防护等级 IP66, IP67
  • •开关点设置
  • •以齿型轴为中心的对称设计
  • •中央终端连接
  • •大量的二选一操动件
转到分类页面
UV. 432Y

UV. 432Y

转到分类页面
UV. 433Y

UV. 433Y

转到分类页面
UV. 434Y

UV. 434Y

转到分类页面