1. 防爆设备
  2. 带分离式操动件的安全开关

带分离式操动件的安全开关

EX-AZ 16

EX-AZ 16

  • •防爆22区
  • •热塑外壳
  • •多编码
  • •52 mm x 90 mm x 30 mm
  • •低电压低电流的高等级接触可靠性
  • •长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
  • •双绝缘
转到分类页面
EX-AZ 3350

EX-AZ 3350

  • •防爆22区
  • •金属外壳
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •锁定把手
  • •1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • •可用中心定位装置
  • •低电压低电流的高等级接触可靠性
  • •SZ415 停工卡预防意外关闭
转到分类页面