1. 防爆设备
  2. 电磁安全锁

电磁安全锁

EX-AZM 170

EX-AZM 170

  • •ATEX 2和22区的防爆保护
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •联锁保护防止不正确锁定
  • •高持紧力
  • •1 电缆进口 M 20 x 1.5
转到分类页面
EX-AZM 161

EX-AZM 161

  • •防爆22区
  • •130 mm x 114 mm x 30 mm
  • •锁紧力 2000N
  • •6 触点
  • •联锁保护防止不正确锁定
  • •电缆进口 4 M 16 x 1.5
转到分类页面
EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • •防爆22区
  • •金属外壳
  • •130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • •锁紧力 3500N
  • •2 同一壳体的开关
  • •钢珠锁定可调至400 N
  • •联锁保护防止不正确锁定
  • •通过曲轴系统无障碍开启门
  • •2 电缆进口 M 20 x 1.5
转到分类页面
EX-AZM 300

EX-AZM 300

  • •ATEX 2和22区的防爆保护
  • •基于需求的防篡改RFID技术
  • •热塑外壳
  • •适合安装在型材系统
  • •3 不同操作方向
  • •适合滑动和铰链门
  • •串连接线
转到分类页面