安全光栅和光幕(存档)
安全光幕(存档)
安全光幕(存档)
存档
SLC 210
•
注意: 不再生产 (替代产品是: SLC 220)
•
控制类别 2
转到分类页面
存档
SLC 220
转到分类页面
存档
SLC 220 IP 69K
转到分类页面
存档
SLC 410
•
控制类别 4
•
注意: 不再生产 (替代产品是: SLC 420)
转到分类页面
存档
SLC 412
•
控制类别 4
•
注意: 不再生产 (替代产品是: SLC 420...RFBH)
转到分类页面
存档
SLC 415
•
控制类别 4
•
注意: 不再生产 (替代产品是: SLC 425I)
转到分类页面
存档
SLC 420
•
防护等级 IP67
•
符合IEC 61496-1的安全类别4
•
分辨率 14, 30 和 50 mm
•
保护区高度 从 170 mm … 1770 mm
转到分类页面
存档
SLC 421
•
符合IEC 61496-1的安全类别4
•
防护等级 IP67
•
使用外部控制装置设定参数
•
分辨率 14 和 30 mm
转到分类页面
存档
SLC 430
•
分辨率 30 mm
•
小型机构
•
符合IEC 61496-1的安全类别4
•
保护区高度 从 236 mm … 1804 mm
•
注意: 不再生产
转到分类页面
存档
SLC 425I
•
防护等级 IP67
•
符合IEC 61496-1的安全类别4
•
集成了短时失效和屏蔽功能
•
1 … 8 循环
转到分类页面
存档
SLC 420 IP 69K
•
防护等级 IP69K
•
符合IEC 61496-1的安全类别4
•
分辨率 14 mm 和 30 mm
•
保护区高度 从 170 mm … 1450 mm
转到分类页面