1. 存档
  2. 安全传感器(存档)

安全传感器(存档)

存档
BNS 16

BNS 16

转到分类页面
存档
BNS 30

BNS 30

转到分类页面
存档
BNS 33

BNS 33

转到分类页面
存档
BNS 33S

BNS 33S

转到分类页面
存档
BNS 36

BNS 36

转到分类页面
存档
BNS 120

BNS 120

转到分类页面
存档
BNS 180

BNS 180

转到分类页面
存档
BNS 250

BNS 250

转到分类页面
存档
BNS 260

BNS 260

转到分类页面
存档
BNS 300

BNS 300

转到分类页面
存档
BNS 303

BNS 303

转到分类页面
存档
CSS 16

CSS 16

  • •注意: 不再生产 (替代产品是: RSS16)
  • •热塑外壳
  • •电子非接触,编码系统
  • •允许未对准操作
  • •55 mm x 93 mm x 39,5 mm
  • •高重复精度开关触点
  • •传感器链最大长度 200 m
  • •当在靠近传感器偏差范围时提前报警
  • •16串联传感器的自我监控
  • •2 带短路保护的PNP安全输出
转到分类页面
存档
CSS 34

CSS 34

  • •1 x 带线 8-芯
  • •从顶部操作
  • •串联诊断输出
  • •最多可串联连接 31 传感器开关
转到分类页面
存档
CSP 34

CSP 34

  • •注意: 不再生产 (替代产品是: RSS 36 I)
  • •热塑外壳
  • •电子非接触,编码系统
  • •通过传感器和操动件的成对配套编码技术防止随意更改
  • •允许未对准操作
  • •高重复精度开关触点
  • •传感器链最大长度 200 m
  • •2 带短路保护的PNP安全输出
  • •带短路检测、断线、安全电缆外部电压监控,直到控制箱
转到分类页面
存档
CSS 180

CSS 180

转到分类页面
存档
CSS 300

CSS 300

  • •最多可串联连接 31 传感器开关
  • •联接器 M12, 8-芯
  • •Ø M30
  • •高重复精度开关触点
  • •传感器链最大长度 200 m
  • •2 带短路保护的PNP安全输出
  • •带短路检测、断线、安全电缆外部电压监控,直到控制箱
  • •安全传感器也可以安装在V4A封盖后。
  • •热塑外壳
转到分类页面
存档
RSS 16 image

RSS 16

转到分类页面
存档
RSS 36

RSS 36

转到分类页面