1. 码垛
  2. 确保材料供应和搬运

确保材料供应和搬运

SLC 440

SLC 440

  • •符合IEC 61496-1的安全类别4
  • •通过蓝牙连接到App获取状态和诊断数据
  • •有效集成设置工具
  • •屏蔽:固定/浮动
  • •双重确认/复位
  • •集成接触器控制
  • •光束代码
  • •工艺安全,方便可靠
  • •友好的用户参数设置,不需要工具。
  • •可选防护等级IP69,带有防护罩(附件)
转到分类页面
SLC 445

SLC 445

  • •多功能型
  • •屏蔽
  • •循环模式
  • •双重确认/复位
  • •多重扫描
  • •符合IEC 61496-1的安全类别4
  • •有效集成设置工具
  • •屏蔽:固定/浮动
  • •通过7段显示获取状态和诊断数据
  • •集成接触器控制
  • •友好的用户参数设置,不需要工具。
转到分类页面