1. 运输车辆
  2. 驾驶舱

驾驶舱

RK - 可保持手柄开关/自复位手柄开关

RK - 可保持手柄开关/自复位手柄开关

  • •用于恶劣环境
  • •固定孔 Ø 22.3 mm
  • •安装
  • •高达6 mm的前板厚度
转到分类页面
ED - 按钮

ED - 按钮

  • •固定孔 Ø 22.3 mm
  • •防护等级 IP65
  • •铝外壳
转到分类页面
EDRRS - 紧急停止按钮

EDRRS - 紧急停止按钮

  • •金属操动件
  • •钥匙开闩
  • •从前面板35mm注射
  • •防护等级 IP65
转到分类页面
ESS - 按键选择开关 / EST - 按键保持弹簧复位选择开关

ESS - 按键选择开关 / EST - 按键保持弹簧复位选择开关

  • •固定孔 Ø 22.3 mm
  • •防护等级 IP65
  • •铝外壳
  • •钥匙开闩
转到分类页面
EWS - 选择开关 / EWT - 弹簧复位选择开关

EWS - 选择开关 / EWT - 弹簧复位选择开关

  • •防护等级 IP65
  • •铝外壳
转到分类页面
EDL - Illuminated pushbutton

EDL - Illuminated pushbutton

  • •Mounting hole 22.3 mm
  • •Protection class IP65
  • •Aluminium enlosure
  • •illuminable
转到分类页面
EME - Illuminated signal

EME - Illuminated signal

  • •Mounting hole 22.3 mm
  • •Protection class IP65
  • •Aluminium enlosure
  • •with integrated LED
转到分类页面
EML - Illuminated signal

EML - Illuminated signal

  • •固定孔 Ø 22.3 mm
  • •防护等级 IP65
  • •铝外壳
转到分类页面