Schmersal - The DNA of Safety

联系我们

  • +86 21 - 63758297
  • marketing@schmersal.com.cn
Safety Invented in Germany

产品

  • 在线产品目录
  • 创新新品
  • 行业解决方案

服务

  • 联系方式

公司简介

  • 施迈赛集团
  • 活动日程
  • 新闻媒体

法律声明

  • 版本信息
  • 隐私保护
  • 条款件

© 2026 施迈赛工业开关制造(上海)有限公司

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

400 821 8833 热线时间:上午 7:30 至下午 4:30
产品对比
中国 (ZH)
国际化
EN
中国
ZH
丹麦
DA
加拿大
ENFR
印度
EN
土耳其
TR
奥地利
DEEN
巴西
PTES
德国
DE
意大利
IT
挪威
NO
日本
JA
比利时
FRNL
法国
FR
波兰
PL
瑞典
SV
瑞士
DEFRITEN
美国
EN
芬兰
FI
英国
EN
荷兰
NL
葡萄牙
PT
西班牙
ES
Schmersal
  1. 订单分拣
  2. 访问保护

访问保护

AZM 40

AZM 40

  • •紧凑、扁平设计
  • •高持紧力 2000 N
  • •扣紧力40N
  • •基于需求的防篡改RFID技术
  • •编码级别“高”的独立编码版本,符合ISO 14119
  • •适用铰链门和滑动门的唯一型号
  • •操动件可在180度角内连续联锁。
  • •对称安装,可安装在任意一侧
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
转到分类页面
AZM 150

AZM 150

  • •旋转头可实现8个操动方向
  • •简单固定,特别适合 40 mm 型材
  • •热塑外壳
转到分类页面
DHS AZM 150

DHS AZM 150

  • •for robust doors and safety fences
转到分类页面
AZM201

AZM201

  • •热塑外壳
  • •传感器链最大长度 200 m
  • •31串联传感器的自我监控
  • •使用RFID技术进行编码,符合ISO 14119
  • •3 运行状态指示灯
  • •传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 1,5 mm的偏差
  • •适合滑动和铰链门
  • •智能诊断
  • •防护等级 IP66, IP67
  • •高持紧力 2000 N
  • •对称构造形式,装配在40mm型材上
  • •OSSD 安全输出
  • •适用于改造的紧急逃逸/紧急解锁功能
转到分类页面
操动件 AZ/AZM 201-B30

操动件 AZ/AZM 201-B30

  • •铰链门用操动件
  • •简单直观的操作
  • •无需额外门把手
转到分类页面
AZM300

AZM300

  • •卫生设计
  • •防护等级 IP69
  • •适合安装在型材系统
  • •热塑外壳
  • •基于需求的防篡改RFID技术
  • •3 不同操作方向
  • •紧凑的设计
  • •3 运行状态指示灯
  • •适合滑动和铰链门
  • •串连接线
转到分类页面
BDF 40

BDF 40

  • •有 12 种颜色的可安装按钮盖帽,灵活性强
  • •宽敞的开放空间方便加贴标签
  • •采用M12连接器,安装快速无误
转到分类页面
BDF200

BDF200

  • •slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • •安装在一个符合人体工程学的有利位置
  • •安装在标准铝材上
  • •热塑外壳
  • •外壳小巧防震
  • •大范围的 带灯按钮, 选择开关, LED指示灯, 钥匙选择开关 和 紧急停止按钮
  • •在控制面板上的按钮位置可以自由选择。
  • •采用不同塑料盖区别表示
  • •可自由安装的按钮帽,匹配设施状况
转到分类页面
国土安全部通用

国土安全部通用

  • •符合人体工程学设计的门把手
  • •可与电磁联锁 AZM40 或安全传感器 RSS260 结合使用
  • •也可在没有安全开关装置的情况下使用
  • •用于左侧或右侧铰链式安全防护装置
转到分类页面
PSC1-10

PSC1-10

  • •模块化扩展多达64个输入/输出
  • •4个2 A pp-开关安全半导体输出,可切换到2个p-/n-开关安全半导体输出
  • •基本模块上的14个安全输入
  • •2 信号输出
  • •2个安全继电器触点
转到分类页面
PSC1-100

PSC1-100

  • •模块化扩展,最多可扩展 8 个扩展模块
  • •到 EN 61800-5-2 ()
  • •4个2 A pp-开关安全半导体输出,可切换到2个p-/n-开关安全半导体输出
  • •基本模块上的14个安全输入
  • •20个可切换的防故障输入/输出
  • •6 信号输出
  • •2个安全继电器触点
转到分类页面