PSC1-100•模块化扩展,最多可扩展 8 个扩展模块•到 EN 61800-5-2 ()•4个2 A pp-开关安全半导体输出,可切换到2个p-/n-开关安全半导体输出•基本模块上的14个安全输入•20个可切换的防故障输入/输出•6 信号输出•2个安全继电器触点转到分类页面
PROTECT SELECT•简单灵活的参数设置•不需要编程知识•18个冗余查询安全输入,所有安全传感器通用•4个安全半导体输出•2个安全继电器输出•4个可选信号输出•最多可将8个安全监控模块替换为PL e / SIL 3•纯文本的错误和状态信息•通过彩色显示屏显示的多语言菜单导航转到分类页面
SRB-E-302ST•Monitoring of 2 sensors STOP 0•1 oder 2-channel control•Start button / Auto-start•2 Safety contacts, 1 Safety Output•2 Signalling outputs转到分类页面
SRB-E-402ST•双功能安全监控模块(两次评估), 2 x STOP 0•2 x 1 oder 2通道控制•2 x 启动按钮 / 自启动•1 x 监控双手控制台,符合 ISO 13851•2 安全触点•2 安全输出转到分类页面
SRB-E-602EM•Expander module for contact expansion•1 x 6 safety contacts, STOP 0 or 2 x 3 safety contacts, STOP 0•2 Signalling contacts转到分类页面