AZM 40 •紧凑、扁平设计•高持紧力 2000 N•扣紧力40N•基于需求的防篡改RFID技术•编码级别“高”的独立编码版本,符合ISO 14119•适用铰链门和滑动门的唯一型号•操动件可在180度角内连续联锁。•对称安装,可安装在任意一侧•119,5 mm x 40 mm x 20 mm转到分类页面
AZM201•热塑外壳•传感器链最大长度 200 m•31串联传感器的自我监控•使用RFID技术进行编码,符合ISO 14119•3 运行状态指示灯•传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 1,5 mm的偏差•适合滑动和铰链门•智能诊断•防护等级 IP66, IP67•高持紧力 2000 N•对称构造形式,装配在40mm型材上•OSSD 安全输出•适用于改造的紧急逃逸/紧急解锁功能转到分类页面
BDF200•slender shock-proof thermoplastic enclosure•安装在一个符合人体工程学的有利位置•安装在标准铝材上•热塑外壳•外壳小巧防震•大范围的 带灯按钮, 选择开关, LED指示灯, 钥匙选择开关 和 紧急停止按钮•在控制面板上的按钮位置可以自由选择。•采用不同塑料盖区别表示•可自由安装的按钮帽,匹配设施状况转到分类页面
PSC1-100•模块化扩展,最多可扩展 8 个扩展模块•到 EN 61800-5-2 ()•4个2 A pp-开关安全半导体输出,可切换到2个p-/n-开关安全半导体输出•基本模块上的14个安全输入•20个可切换的防故障输入/输出•6 信号输出•2个安全继电器触点转到分类页面