1. 存储系统
  2. 安全终点位置

安全终点位置

PS116 滚轮直杆 R200

PS116 滚轮直杆 R200

  • •塑料滚轮 Ø 9.5 mm
  • •热塑外壳
  • •对称外壳
  • •防护等级 IP66, IP67
转到分类页面
PS116 roller plunger R201

PS116 roller plunger R201

  • •Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • •Symmetric enclosure
  • •Protection class IP66, IP67
  • •Thermoplastic enclosure
转到分类页面
PS116 roller plunger R202

PS116 roller plunger R202

  • •brass roller Ø 9,5 mm
  • •Symmetric enclosure
  • •Protection class IP66, IP67
  • •Thermoplastic enclosure
转到分类页面
PS116 滚轮偏移 K200

PS116 滚轮偏移 K200

  • •热塑外壳
  • •对称外壳
  • •防护等级 IP66, IP67
  • •操动头可按8 x 45°重新安装
转到分类页面
PS116 滚轮偏移 K210

PS116 滚轮偏移 K210

  • •热塑外壳
  • •对称外壳
  • •防护等级 IP66, IP67
  • •操动头可按8 x 45°重新安装
转到分类页面
PS116 斜角推杆 K230

PS116 斜角推杆 K230

  • •热塑外壳
  • •对称外壳
  • •防护等级 IP66, IP67
  • •操动头可按8 x 45°重新安装
转到分类页面
PS116 斜角推杆 K240

PS116 斜角推杆 K240

  • •热塑外壳
  • •对称外壳
  • •防护等级 IP66, IP67
  • •操动头可按8 x 45°重新安装
转到分类页面
PS116 斜角推杆 K241

PS116 斜角推杆 K241

转到分类页面
PS116 斜角推杆 K250

PS116 斜角推杆 K250

  • •热塑外壳
  • •对称外壳
  • •防护等级 IP66, IP67
  • •操动头可按8 x 45°重新安装
转到分类页面
PS116 滚轮摇臂 H200

PS116 滚轮摇臂 H200

  • •热塑外壳
  • •对称外壳
  • •操纵杆的角度每次可调节15°
  • •防护等级 IP66, IP67
  • •操动头可按8 x 45°重新安装
转到分类页面
PS116 roller lever H201

PS116 roller lever H201

  • •with stainless steel roll
  • •操纵杆的角度每次可调节15°
  • •操动头可按8 x 45°重新安装
转到分类页面
PS116 roller lever H202

PS116 roller lever H202

  • •brass roller Ø 16 mm
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
转到分类页面