带分离式操动件的安全开关
编码等级,依据EN ISO 14119
作用原理
锁定力
辅助触点数量
安全触点数量
环境温度,最大
环境温度,最小
AZ201
- 热塑外壳
- 基于需求的防篡改RFID技术
- 传感器链最大长度 200 m
- 31串联传感器的自我监控
- 3 运行状态指示灯
- 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
- 适合滑动和铰链门
- 智能诊断
应用:
带独立操动件的安全开关适用于滑动门、铰链门,尤其是需要关闭以确保操作安全的可拆卸安全门。它们可安装在型材上,也可对现有设备进行改装。
此章节所示的所有2级安全开关在与防护门监控组合使用时,将达到类别3或4,依据ISO 13849-1。
设计及操作方式:
在2级开关上,开关元件不与操动件物理连接,而是在切换时功能性地连接或分离。当安全装置打开时,操动件从主体分离。在该过程中,安全开关里的NC触点必然断开,NO触点闭合。
所有安全开关外壳的防护等级为IP 67 安全开关可以安装在任何需要的安装位置。
带独立操动件的安全开关适用于滑动门、铰链门,尤其是需要关闭以确保操作安全的可拆卸安全门。它们可安装在型材上,也可对现有设备进行改装。
此章节所示的所有2级安全开关在与防护门监控组合使用时,将达到类别3或4,依据ISO 13849-1。
设计及操作方式:
在2级开关上,开关元件不与操动件物理连接,而是在切换时功能性地连接或分离。当安全装置打开时,操动件从主体分离。在该过程中,安全开关里的NC触点必然断开,NO触点闭合。
所有安全开关外壳的防护等级为IP 67 安全开关可以安装在任何需要的安装位置。