1. 015 滚轮摇臂 8H
  2. 015 滚轮摇杆 8H
015 滚轮摇杆 8H

015 滚轮摇杆 8H

  • 金属外壳
  • 2 触点
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本结构)
  • 操动头每次可按4 x 90°重新定位
  • 摇臂位置连续可调360°
  • 摇臂可以调整角度 180°
4 产品
MV8H 015-11Y

MV8H 015-11Y

项目编号 131058472

限位开关

ZV8H 015-11Y-1629

ZV8H 015-11Y-1629

项目编号 131089762

限位开关

MV8H 015-11Y-C

MV8H 015-11Y-C

项目编号 131199145

限位开关

MV8H 015-11Y-M20-U180

MV8H 015-11Y-M20-U180

项目编号 101172097

限位开关

4 搜索结果