1. 015 滚轮摇臂 9H
  2. 015 滚轮摇杆 9H
015 滚轮摇杆 9H

015 滚轮摇杆 9H

  • 金属外壳
  • 2 触点
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本结构)
  • 操动头每次可按4 x 90°重新定位
  • 摇臂位置连续可调360°
  • 摇臂可以调整角度 180°
  • 钢棒
2 产品
MV9H 015-11Y

MV9H 015-11Y

项目编号 131058473

限位开关

TV9H 015-11Y

TV9H 015-11Y

项目编号 131058069

限位开关

2 搜索结果