1. 015 only with head
  2. 015 head only
015 head only

015 head only

  • 2 触点
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本结构)
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
6 产品
TV. 015-11Y-M20

TV. 015-11Y-M20

项目编号 131175484

限位开关

TV. 015-11Y V./6H/8H/9H-杠杆

TV. 015-11Y V./6H/8H/9H-杠杆

项目编号 131057998

限位开关

T3V. 015-11Y-811

T3V. 015-11Y-811

项目编号 131054678

限位开关

T3V. 015-02Y-811

T3V. 015-02Y-811

项目编号 131091681

限位开关

MV. 015-11Y-M20

MV. 015-11Y-M20

项目编号 131174600

限位开关

MV. 015-11Y

MV. 015-11Y

项目编号 101058428

限位开关

6 搜索结果