017 滚轮摇臂 H
017 滚轮摇杆 H
017 滚轮摇杆 H
金属外壳
4 触点
67 mm x 130 mm x 43 mm ( 基本结构)
操动头每次可按4 x 90°重新定位
摇臂位置连续可调360°
摇臂可以调整角度 180°
4 产品
每页产品
过滤器
过滤器
MVH 017-22Y
项目编号 101060366
限位开关
MVH 017-22Y-RMS
项目编号 133042453
限位开关
MVH 017-22Y-RMS-3113
项目编号 133046620
限位开关
TVH 017-22Y
项目编号 101060302
限位开关