DEFRIT
美国
EN
芬兰
FI
英国
EN
荷兰
NL
葡萄牙
PT
西班牙
ES
Schmersal
  1. 064
  2. 064 fork roller lever 4D
064 fork roller lever 4D

064 fork roller lever 4D

  • 金属外壳
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (基本结构)
  • 2 电缆进口 M 25 x 1.5
  • 3 或 4 触点
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
10 产品
T4D 064-10/20Y R=2X90GR.

T4D 064-10/20Y R=2X90GR.

项目编号 101107937

限位开关

T4D 064-10/20Y R=2X90GRAD

T4D 064-10/20Y R=2X90GRAD

项目编号 101107743

限位开关

T4D 064-12Y-R=1X90GR

T4D 064-12Y-R=1X90GR

项目编号 101095309

限位开关

T4D 064-12yr=1x90GR-2512-8

T4D 064-12yr=1x90GR-2512-8

项目编号 153013417

限位开关

T4D 064-12Y-R=2X90GR

T4D 064-12Y-R=2X90GR

项目编号 101099338

限位开关

T4D 064-20/10Y

T4D 064-20/10Y

项目编号 101060790

限位开关

T4D 064-20/10YR 2X90GR.

T4D 064-20/10YR 2X90GR.

项目编号 101166337

限位开关

T4D 064-21Y-R=1X90GR

T4D 064-21Y-R=1X90GR

项目编号 101089504

限位开关

T4D 064-21Y-R=1X90GR-2512-8

T4D 064-21Y-R=1X90GR-2512-8

项目编号 153015549

限位开关

T4D 064-21yr=2x90GR-2512-8

T4D 064-21yr=2x90GR-2512-8

项目编号 157000181

限位开关

10 搜索结果