1. 064
  2. 064 滚轮偏移 J
064 滚轮偏移 J

064 滚轮偏移 J

  • 金属外壳
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (基本结构)
  • 2 电缆进口 M 25 x 1.5
  • 3 或 4 触点
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
2 产品
TJ 064-03Y-RMS

TJ 064-03Y-RMS

项目编号 101057482

限位开关

TJ 064-22Y-RMS

TJ 064-22Y-RMS

项目编号 101175850

限位开关

2 搜索结果