163038715
项目编号:163038715

产品描述
- 热塑外壳
- AC 2-电线
- 接线端子盒可以旋转180°
- 设计 M30 x 1,5
- 配电箱
订货数据
商品编号(订购编号)163038715
EAN(欧洲商品编号)4030661545967
总体数据
标准型DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
外壳结构类型圆柱、螺纹
外壳材料塑料
活动区域塑料
螺钉材质塑料
垫圈材料丁苯橡胶®
检测范围 Sd, 最大800mm
毛重72g
总体数据 - 产品特性
整个系统检测,状态是
电缆电线数量2
机械参数
螺钉l紧固力矩,最大4Nm
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子
电缆截面,最大2 x 1.5 mm²
线缆截面15AWG
机械参数 - 尺寸
传感器ISO螺纹M30
对边宽度36黑色
传感器长度118mm
传感器宽度46mm
传感器高度46mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-5 ... +70 °C
防护等级II
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp10kV
电气参数
额定供电频率,最小45Hz
额定供电频率,最大65Hz
工作电压15 ... 250 VAC
电压范围类型DC
工作电流,最小10mA
额定工作电压15 ... 250 VAC
工作电流500mA
开关元件NO触点或NC触点
集成的保护电路感应干扰保护
转换频率,大约10Hz
电气参数 - 数字输出
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大7V
电压降值为Ud时的电流0.5A
控制元件的设计双线
电流漏泄 Ir, 最大植3mA
状态显示
注(集成系统诊断,状态)黄色LED
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/27 20:07