163040380
项目编号:163040380

产品描述
- 适用Ba9SLED灯
订货数据
注(输送能力)淘汰产品
商品编号(订购编号)163040380
EAN(欧洲商品编号)4030661553719
eCl@aa number,版本:12.027-37-13-02
eCl@aa number,版本:11.027-37-13-02
eCl@aa number,版本:9.027-37-13-02
ETIM 编号,7.0 版EC000041
ETIM 编号,6.0 版EC000041
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
气压EN 60068-2-30
实施安装灯具元件
外观设计卡扣式
外壳材料塑料热塑塑料,自熄灭
毛重11g
总体数据 - 产品特性
可探测 是
机械参数
安装触点标签
机械参数 - 连接技术
线缆截面,最小.5 mm²,硬质.5 mm²,软质
电缆截面,最大1.5 mm²,软质2.5 mm²,硬质
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
夹的紧固力矩1Nm
端子(机械)螺丝端子
机械参数 - 尺寸
长度44mm
宽度9mm
高度31mm
环境条件
夹子或端子的保护等级IP20
最大相对湿度93%
注(相对湿度)不结冰无冷凝
抗振动10 ... 150Hz, 20g
耐冲击30 g / 18 ms
最大允许安装海拔高度2,000m
环境温度,开关元件,最大+60°C
环境温度,开关元件,最低-25°C
环境条件 - 绝缘值
污染等级3
电气参数
额定工作电压250VAC
电力功率消耗,最大0.5W
其他数据
备注(应用)与 SMF 触头载体兼容灯座,产品系列 CLP,型号系列 CLP,前端安装开关
发货范围
备注(发货范围,号码及类型)不包括照明设备
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/23 10:44