220_5STV
项目编号:103059909

产品描述
- 不锈钢(V4A)
订货数据
型号220_5STV
商品编号(订购编号)103059909
EAN(欧洲商品编号)4030661667867
总体数据
物料代码stainless steel AISI 316L
毛重219g
机械参数 - 尺寸
对边宽度24黑色
直径,带螺距指示的公制ISO螺纹 M20 x 1.5
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/26 15:10