DEFRIT
美国
EN
芬兰
FI
英国
EN
荷兰
NL
葡萄牙
PT
西班牙
ES
Schmersal
  1. 235
  2. 235 滚轮摇杆 7H-2138
235 滚轮摇杆 7H-2138

235 滚轮摇杆 7H-2138

  • 金属外壳
  • 大量的二选一操动件
  • 耐油和石油产品
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 符合EN 50047安装细节
  • 操纵杆的角度每次可调节10°
7 产品
ZV7H 235-02Z-2138

ZV7H 235-02Z-2138

项目编号 151149221

安全限位开关

ZV7H 235-11Z-2138-1

ZV7H 235-11Z-2138-1

项目编号 151134541

安全限位开关

TV7H 235-11Z-2138

TV7H 235-11Z-2138

项目编号 151135844

安全限位开关

ZV7H 235-11Z-M20-2138

ZV7H 235-11Z-M20-2138

项目编号 151159442

安全限位开关

ZV7H 235-11Z-RVA-2138/2272/2654

ZV7H 235-11Z-RVA-2138/2272/2654

项目编号 153060834

安全限位开关

TV7H 235-20Z-2138

TV7H 235-20Z-2138

项目编号 151162625

限位开关

TV7H 235-02Z-2138

TV7H 235-02Z-2138

项目编号 151165660

安全限位开关

7 搜索结果