235
235 弹簧棒杆 AF
235 弹簧棒杆 AF
仅仅为了定位
可从任意方向操动
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50047安装细节
2 产品
每页产品
ZAF 235-11Z
项目编号 153004136
安全限位开关
ZAF 235-11Z-3085
项目编号 157001041
安全限位开关