1. 236
  2. 236 弹簧棒杆 AF
236 弹簧棒杆 AF

236 弹簧棒杆 AF

  • 仅仅为了定位
  • 可从任意方向操动
  • 热塑外壳
  • 耐油和石油产品
  • 大量的二选一操动件
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • 双绝缘
  • 符合EN 50047安装细节
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
2 产品
ZAF 236-11Z

ZAF 236-11Z

项目编号 153004137

安全限位开关

ZAF 236-11Z-3085

ZAF 236-11Z-3085

项目编号 157000805

安全限位开关

2 搜索结果