1. 256
  2. 256 滚轮摇杆 1H
256 滚轮摇杆 1H

256 滚轮摇杆 1H

  • 符合EN 50047安装细节
  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • 耐油和石油产品
  • 大量的二选一操动件
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 操纵杆的角度每次可调节10°
6 产品
ZV1H 256-11Z

ZV1H 256-11Z

项目编号 151112698

安全限位开关

TV1H 256-11Z

TV1H 256-11Z

项目编号 151112716

安全限位开关

TV1H 256-02Z

TV1H 256-02Z

项目编号 151112761

安全限位开关

ZV1H 256-02Z-1637

ZV1H 256-02Z-1637

项目编号 151211971

安全限位开关

TV1H 256-11Z-3085

TV1H 256-11Z-3085

项目编号 157000564

安全限位开关

ZV1H 256-11Z-3085

ZV1H 256-11Z-3085

项目编号 157000740

安全限位开关

6 搜索结果