DEFRIT
美国
EN
芬兰
FI
英国
EN
荷兰
NL
葡萄牙
PT
西班牙
ES
Schmersal
  1. 256
  2. 256 斜角推杆 4K
256 斜角推杆 4K

256 斜角推杆 4K

  • 符合EN 50047安装细节
  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • 耐油和石油产品
  • 大量的二选一操动件
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
6 产品
T4K 256-02Z-M20

T4K 256-02Z-M20

项目编号 151170590

安全限位开关

Z4K 256-11Z

Z4K 256-11Z

项目编号 151112690

安全限位开关

T4K 256-11Z

T4K 256-11Z

项目编号 151112705

安全限位开关

T4K 256-02Z-1297

T4K 256-02Z-1297

项目编号 151120394

安全限位开关

Z4K 256-02Z

Z4K 256-02Z

项目编号 101152885

安全限位开关

T4K 256-11Z-1297

T4K 256-11Z-1297

项目编号 151194188

安全限位开关

6 搜索结果