DEFRIT
美国
EN
芬兰
FI
英国
EN
荷兰
NL
葡萄牙
PT
西班牙
ES
Schmersal
  1. 256
  2. 256 滚轮直杆 中心安装 4R
256 滚轮直杆 中心安装 4R

256 滚轮直杆 中心安装 4R

  • 符合EN 50047安装细节
  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • 耐油和石油产品
  • 大量的二选一操动件
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
6 产品
T4R 256-20Z

T4R 256-20Z

项目编号 151112749

限位开关

T4R 256-11Z-M20

T4R 256-11Z-M20

项目编号 151172225

安全限位开关

T4R 256-02Z-M20

T4R 256-02Z-M20

项目编号 151155878

安全限位开关

Z4R 256-11Z

Z4R 256-11Z

项目编号 151112700

安全限位开关

T4R 256-11Z-M20-3085

T4R 256-11Z-M20-3085

项目编号 157000574

安全限位开关

T4R 256-20Z-3085

T4R 256-20Z-3085

项目编号 157000571

限位开关

6 搜索结果