1. 256
  2. 256 滚轮摇杆 7H
256 滚轮摇杆 7H

256 滚轮摇杆 7H

  • 符合EN 50047安装细节
  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • 耐油和石油产品
  • 大量的二选一操动件
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 仅仅为了定位
  • 操纵杆的角度每次可调节10°
8 产品
TV7H 256-02Z

TV7H 256-02Z

项目编号 101112757

限位开关

TV7H 256-11Z-M20

TV7H 256-11Z-M20

项目编号 151169659

限位开关

ZV7H 256-11z-2272/2654

ZV7H 256-11z-2272/2654

项目编号 153000141

限位开关

ZV7H 256-11z-2272/2654

ZV7H 256-11z-2272/2654

项目编号 103000141

限位开关

ZV7H 256-11Z-M20

ZV7H 256-11Z-M20

项目编号 151156132

限位开关

ZV7H 256-02Z

ZV7H 256-02Z

项目编号 151160048

限位开关

TV7H 256-11Z-2138

TV7H 256-11Z-2138

项目编号 151180650

安全限位开关

ZV7H 256-11Z-U270-2272/2654

ZV7H 256-11Z-U270-2272/2654

项目编号 153053709

限位开关

8 搜索结果