DEFRIT
美国
EN
芬兰
FI
英国
EN
荷兰
NL
葡萄牙
PT
西班牙
ES
Schmersal
  1. 256
  2. 256 滚轮摇杆 7H-2138
256 滚轮摇杆 7H-2138

256 滚轮摇杆 7H-2138

  • 符合EN 50047安装细节
  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • 耐油和石油产品
  • 大量的二选一操动件
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 操纵杆的角度每次可调节10°
5 产品
TV7H 256-02Z-2138

TV7H 256-02Z-2138

项目编号 151189111

安全限位开关

ZV7H 256-02Z-2138

ZV7H 256-02Z-2138

项目编号 101185466

安全限位开关

ZV7H 256-11Z-2138

ZV7H 256-11Z-2138

项目编号 151151407

安全限位开关

TV7H 256-20Z-2138

TV7H 256-20Z-2138

项目编号 151165145

限位开关

ZV7H 256-11Z-1058/2138

ZV7H 256-11Z-1058/2138

项目编号 151217332

安全限位开关

5 搜索结果