1. 256
  2. 256 滚轮推杆 K
256 滚轮推杆 K

256 滚轮推杆 K

  • 符合EN 50047安装细节
  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • 耐油和石油产品
  • 大量的二选一操动件
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
9 产品
ZK 256-11Z

ZK 256-11Z

项目编号 151112688

安全限位开关

ZK 256-11Z-RVA-1283

ZK 256-11Z-RVA-1283

项目编号 103026034

安全限位开关

TK 256-11Z

TK 256-11Z

项目编号 151112703

安全限位开关

ZK 256-02Z-M20

ZK 256-02Z-M20

项目编号 151152888

安全限位开关

TK 256-02Z-M20

TK 256-02Z-M20

项目编号 151169394

安全限位开关

TK 256-20Z

TK 256-20Z

项目编号 151112738

限位开关

TK 256-11Z-3085

TK 256-11Z-3085

项目编号 157000563

安全限位开关

ZK 256-02Z-M20-3085

ZK 256-02Z-M20-3085

项目编号 157000590

安全限位开关

ZK 256-11Z-3085

ZK 256-11Z-3085

项目编号 157000613

安全限位开关

9 搜索结果