反射镜 安装角度 2BF SMA 80-2
项目编号:101150264

产品描述
- 固定反射镜SMA80到底板ST 1250的安装角度
- 垂直偏转
订货数据
型号反射镜 安装角度 2BF SMA 80-2
商品编号(订购编号)101150264
EAN(欧洲商品编号)4030661155227
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
安装角材料金属薄膜
毛重105g
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/17 16:58