2N L1 SWITCH
项目编号:103016969

产品描述
- Switching module
订货数据
型号2N L1 SWITCH
商品编号(订购编号)103016969
EAN(欧洲商品编号)4030661510637
环境条件
工作环境温度-20 ... +70 °C
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/14 13:53
Your selection:

生成日期 2026/10/14 13:53