2N L1 - USB PROGRAMMING TOOL
项目编号:103013039

产品描述
- USB Programming Tool
订货数据
型号2N L1 - USB PROGRAMMING TOOL
商品编号(订购编号)103013039
EAN(欧洲商品编号)4030661487991
总体数据
毛重170g
环境条件
工作环境温度-20 ... +70 °C
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/11 01:07