2N L8 CABIN UNIT - COP - FIXED
项目编号:103013050

产品描述
- Cabin intercom unit
- Mounting behind cabin operating panel (COP)
订货数据
型号2N L8 CABIN UNIT - COP - FIXED
商品编号(订购编号)103013050
EAN(欧洲商品编号)4030661488103
许可 - 标准
证书 TÜV
总体数据
毛重170g
机械参数 - 尺寸
宽度65mm
高度130mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/20 01:11