2N L8 CENTRAL UNIT
项目编号:103013040

产品描述
- Central processing unit
订货数据
型号2N L8 CENTRAL UNIT
商品编号(订购编号)103013040
EAN(欧洲商品编号)4030661488004
许可 - 标准
证书 TÜV
总体数据
毛重3,429g
机械参数 - 尺寸
宽度300mm
高度170mm
深度72mm
环境条件
工作环境温度+0 ... +40 °C
电气参数
工作电压100 ... 240 VAC
电压范围类型AC
额定工作电压100 ... 240 VAC
工作电流750mA
电力功率消耗,最大60W
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/05 14:02