2N L8 FIREMAN UNIT
项目编号:103013054

产品描述
- Fire unit
- Communication audio unit
订货数据
型号2N L8 FIREMAN UNIT
商品编号(订购编号)103013054
EAN(欧洲商品编号)4030661488141
许可 - 标准
证书 TÜV
总体数据
毛重1,732g
机械参数 - 尺寸
宽度109mm
高度217mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +55 °C
电气参数
电力功率消耗,最大83W
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/25 01:49