2N L8 FIREMAN UNIT PCB
项目编号:103013055

产品描述
- Fire unit
- Circuit board
订货数据
型号2N L8 FIREMAN UNIT PCB
商品编号(订购编号)103013055
EAN(欧洲商品编号)4030661488158
许可 - 标准
证书 TÜV
总体数据
毛重260g
机械参数 - 尺寸
宽度65mm
高度130mm
深度23mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/20 06:10