2N LIFT INDUCTION LOOP- 4M
项目编号:103016985

产品描述
- Induction loop with 4m antenna
订货数据
型号2N LIFT INDUCTION LOOP- 4M
商品编号(订购编号)103016985
EAN(欧洲商品编号)4030661510811
总体数据
毛重230g
机械参数 - 尺寸
宽度81mm
高度81mm
深度30mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/15 00:09