1. 332
  2. 332 滚轮棒杆 R
332 滚轮棒杆 R

332 滚轮棒杆 R

  • 金属外壳
  • 大量的二选一操动件
  • 耐油和石油产品
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 大触点断开
  • 高重复精度开关触点
  • 银触点镀金
  • 速动磁开关系统
  • 区别于速动开关,提供一个固定的开关位置点。
  • 按EN 50041设计
5 产品
ZR 332-11Y-M20

ZR 332-11Y-M20

项目编号 131150435

安全限位开关

ZR 332-11Y-ST

ZR 332-11Y-ST

项目编号 131205646

安全限位开关

ZR 332-11Y

ZR 332-11Y

项目编号 131054557

安全限位开关

ZR 332-11Y-1759

ZR 332-11Y-1759

项目编号 131093074

ZR 332-11Y-2274

ZR 332-11Y-2274

项目编号 131156662

5 搜索结果