1. 332
  2. 332 直杆 S
332 直杆 S

332 直杆 S

  • 金属外壳
  • 大量的二选一操动件
  • 耐油和石油产品
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 大触点断开
  • 高重复精度开关触点
  • 银触点镀金
  • 速动磁开关系统
  • 区别于速动开关,提供一个固定的开关位置点。
  • 按EN 50041设计
2 产品
ZS 332-11Y-M20

ZS 332-11Y-M20

项目编号 131149622

安全限位开关

ZS 332-11Y-1560

ZS 332-11Y-1560

项目编号 131093339

2 搜索结果