1. 335
  2. 335 斜角推杆 K
335 斜角推杆 K

335 斜角推杆 K

  • 金属外壳
  • 大量的二选一操动件
  • 耐油和石油产品
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 按EN 50041设计
  • 从开关底部平行操动,而且只适合小尺寸产品
4 产品
TK 335-11Z-RMS

TK 335-11Z-RMS

项目编号 151085435

安全限位开关

ZK 335-11Z-M20

ZK 335-11Z-M20

项目编号 151168111

安全限位开关

ZK 335-11Z-RMS

ZK 335-11Z-RMS

项目编号 151094960

安全限位开关

ZK 335-11Z-NPT

ZK 335-11Z-NPT

项目编号 151091763

安全限位开关

4 搜索结果