DEFRITEN
美国
EN
芬兰
FI
英国
EN
荷兰
NL
葡萄牙
PT
西班牙
ES
Schmersal
  1. 336
  2. 336 滚轮摇杆 7H-1058
336 滚轮摇杆 7H-1058

336 滚轮摇杆 7H-1058

  • with rubber roller 50 mm diameter
  • Lever angle adjustable in 10° steps
  • Design to EN 50041
  • Thermoplastic enclosure
  • Double-insulated
  • suitable for elevators
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
7 产品
Z4V7H 336-11Z-M20-1058

Z4V7H 336-11Z-M20-1058

项目编号 151171820

限位开关

T4V7H 336-02Z-1058

T4V7H 336-02Z-1058

项目编号 151109613

限位开关

T4V7H 336-11Z-M20-1058

T4V7H 336-11Z-M20-1058

项目编号 151171817

限位开关

T4V7H 336-11Z-1897-6

T4V7H 336-11Z-1897-6

项目编号 153047218

限位开关

T4V7H 336-20Z-1058

T4V7H 336-20Z-1058

项目编号 151103554

限位开关

Z4V7H 336-02Z-M20-1058

Z4V7H 336-02Z-M20-1058

项目编号 151160539

限位开关

T4V7H 336-11Z-1058/2172-1

T4V7H 336-11Z-1058/2172-1

项目编号 153037834

限位开关

7 搜索结果