1. 安全开关
  2. 336-AS

336-AS

存档
AS - 336 直杆 S

AS - 336 直杆 S

  • •热塑外壳
  • •大量的二选一操动件
  • •耐油和石油产品
  • •40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • •操动头可按4 x 90°重新安装
  • •符合EN 50047安装细节
  • •AS-i LED和状态显示
  • •集成AS界面
  • •AS-i 用电源24
转到分类页面
存档
AS - 336 滚轮直杆 R

AS - 336 滚轮直杆 R

  • •热塑外壳
  • •大量的二选一操动件
  • •耐油和石油产品
  • •40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • •操动头可按4 x 90°重新安装
  • •符合EN 50047安装细节
  • •AS-i LED和状态显示
  • •集成AS界面
  • •AS-i 用电源24
转到分类页面