422 叉形操动杆 2C
422 叉形操动杆 2C
422 叉形操动杆 2C
金属外壳
1 触点
106 mm x 71 mm x 63 mm (基本结构)
防护等级 IP65
带终端锁定
操动头可按4 x 90°重新安装
通过重新定位操动头改变操动方向
硬化处理过的操动臂
2 产品
每页产品
T2C 422-10Y
项目编号 151059645
限位开关
T2C422-01Y
项目编号 151059651
限位开关