1. 422
  2. 422 滚轮摇臂 L
422 滚轮摇臂 L

422 滚轮摇臂 L

  • 操动头每次可按4 x 90°重新定位
  • 金属外壳
  • 摇臂位置连续可调360°
  • 摇臂可以调整角度 180°
  • 1 触点
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (基本结构)
  • 对耐温型产品,滚轮可以安装在轴两个不同位置上
  • 防护等级 IP65
22 产品
TL 422-01Y-M20

TL 422-01Y-M20

项目编号 101168785

限位开关

TL 422-10Y

TL 422-10Y

项目编号 101059278

限位开关

TL 422-01Y-RMS

TL 422-01Y-RMS

项目编号 101059300

限位开关

TL 422-01Y-1801

TL 422-01Y-1801

项目编号 101097716

限位开关

TL 422-01Y-RMS-1801

TL 422-01Y-RMS-1801

项目编号 101127423

限位开关

TL 422-10Y-T-M20

TL 422-10Y-T-M20

项目编号 101161768

限位开关

TL 422-01Y

TL 422-01Y

项目编号 101059292

限位开关

TL 422-01Y-T-U180 -1801

TL 422-01Y-T-U180 -1801

项目编号 101115855

限位开关

TL 422-01Y-U180-1801

TL 422-01Y-U180-1801

项目编号 101116809

限位开关

TL 422-01Y-T-2512-6

TL 422-01Y-T-2512-6

项目编号 101203479

限位开关

TL 422-01Y-2512-16

TL 422-01Y-2512-16

项目编号 101203481

限位开关

TL 422-01Y-2512-6

TL 422-01Y-2512-6

项目编号 101207813

限位开关

TL 422-01Y-2512-16

TL 422-01Y-2512-16

项目编号 151203481

限位开关

TL 422-01Y-2512-6

TL 422-01Y-2512-6

项目编号 151207813

限位开关

TL 422-01Y-T-2512-6

TL 422-01Y-T-2512-6

项目编号 151203479

限位开关

TL 422-01y-U180-1801/2512-

TL 422-01y-U180-1801/2512-

项目编号 153004849

限位开关

TL 422-01Y-U180-2512-6

TL 422-01Y-U180-2512-6

项目编号 151203482

限位开关

TL 422-10y-2512-16

TL 422-10y-2512-16

项目编号 153002168

限位开关

TL 422-10y-2512-6

TL 422-10y-2512-6

项目编号 153004593

限位开关

TL 422-10Y-T-2512-6

TL 422-10Y-T-2512-6

项目编号 151208876

限位开关

TL 422-10Y-U180-2512-6

TL 422-10Y-U180-2512-6

项目编号 151211737

限位开关

TL 422-10y-U270-2512-6

TL 422-10y-U270-2512-6

项目编号 153010247

限位开关

22 搜索结果